Scrollverdichter, SH295A4AAF

120H0825

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 116.55 Kilogram
Gewicht netto 111 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428572972

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description SH295-4
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm] 35 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 618 mm
Durchmesser [mm] 318 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit starren Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Modul Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 653 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 2.5 L
HP ab Werk [bar] 0 bar
Hubvolumen [cm3] 276.2 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 13.5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 0 bar
LRA 260 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 62 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number SH295A4AAF
Montagedrehmoment [Nm] 21 N-m
Motorschutz Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 52 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 28.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor SH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 34.3 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 44.3 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1 1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 302 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Schutz vor falscher Drehrichtung Elektronisches Modul
SCIP-Dossier Nr. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ SH295
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 400 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 119 kg
Verpackungshöhe [mm] 698 mm
Verpackungslänge [mm] 470 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Stud M5
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.56 Ohm
Zeichnungsnummer 8556208
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4 Zoll
Ölausgleich 2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L] 6.1 L
Ölreferenz 160SZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality