Scrollverdichter, SH184A6ALC

120H0363

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 76.12 Kilogram
Gewicht netto 72 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424543211

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description SH184-6
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 525 mm
Durchmesser [mm] 243 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 555 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.7 L
HP ab Werk [bar] 0 bar
Hubvolumen [cm3] 170.3 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.9 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 0 bar
LRA 236 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 56 A
MCC 57 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number SH184A6ALC
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 13.9 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 253 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor SH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 33.3 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 40.7 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 300 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-Dossier Produktname CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ SH184
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/3/50
Verpackungsbreite [mm] 370 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 73 kg
Verpackungshöhe [mm] 596 mm
Verpackungslänge [mm] 470 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.31 Ohm
Zeichnungsnummer 8560023e
Zulassung CE
UKCA
UL
Ölausgleich 1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L] 3.6 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality