Scrollverdichter, SH380A4AAF

120H0253

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 178 Kilogram
Gewicht netto 162.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980821

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 371 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description SH380-4
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 667 mm
Durchmesser [mm] 333 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit starren Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Modul Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 726 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 4 L
HP ab Werk [bar] 0 bar
Hubvolumen [cm3] 345 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 14.5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 0 bar
LRA 320 A
Länge [mm] 371 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 79 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number SH380A4AAF
Montagedrehmoment [Nm] 21 N-m
Motorschutz Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 52 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 30.3 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor SH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 34.3 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 56.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1 1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 302 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Schutz vor falscher Drehrichtung Elektronisches Modul
SCIP-Dossier Nr. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ SH380
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 475 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 165 kg
Verpackungshöhe [mm] 768 mm
Verpackungslänge [mm] 570 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Stud M5
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.418 Ohm
Zeichnungsnummer 8556199
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4 Zoll
Ölausgleich 2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L] 6.1 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality