Scrollverdichter, VZH117CGDMA

120G0311

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 80 Kilogram
Gewicht netto 64.922 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424493493

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VZH117CGM
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 508 mm
Durchmesser [mm] 243 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 25 - 100
Gesamthöhe [mm] 542 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.7 L
Hubvolumen [cm3] 116.9 cm³
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
R452B
R454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 8 kg
Leistungsregler Umrichter
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 41.5 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number VZH117CGDMA
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 15.1 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 528 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 528 V
Oil level switch port Yes
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor VZH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 277 mm
Schauglasmontage Installiert auf OEQ
SCIP-Dossier Nr. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP-Dossier Produktname VZH088-117
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VZH117
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.08 Ohm
Zeichnungsnummer 8560099
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass KEINE
Ölausgleich 1-3/4" Rotolock
Ölfüllmenge [L] 4.1 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality