Scrollverdichter, VZH088CGAMA
120G0306
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 61.75 Kilogram |
Gewicht netto | 59.02 Kilogram |
Volume | 0.11 Cubic meter |
EAN | 5702424493509 |
Bruttogewicht | 61.75 Kilogram |
Gewicht netto | 59.02 Kilogram |
Volume | 0.11 Cubic meter |
EAN | 5702424493509 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088CGM |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 88.4 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R410A R452B R454B |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 6 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 31.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | VZH088CGAMA |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 12.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH088-117 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH088 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.08 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560025e |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.8 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088CGM |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 88.4 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R410A R452B R454B |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 6 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 31.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | VZH088CGAMA |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 12.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH088-117 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH088 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.08 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560025e |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.8 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |