Scrollverdichter, VLZ028TGNE9A

120G0162

Kältemittel: R404A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 35 Kilogram
Gewicht netto 26 Kilogram
Volume 0.076 Cubic meter
EAN 5702424544041

 

Ansaugstutzen-Material Kupfer
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description VLZ028TGA
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckanschlussmaterial Kupfer
Druckanschlusswinkel [°] 90 °
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 371 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe -
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 30 - 100
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 415 mm
Hochdruckseite TS Max 60 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.5 L
Hubvolumen [cm3] 27.8 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
Individuelle Verpackung *Einzelpack: Verdichter im Karton
IP-Schutzklasse IP22
Kommentare zum Druckanschluss Gummistecker
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R404A
R448A
R449A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.6 kg
Leistungsregler Umrichter
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number VLZ028TGNE9A
Montagedrehmoment [Nm] 11 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 3.2 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 528 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 528 V
Oil level switch port No
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor VLZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 7.0 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 242 mm
Saugleitungsanschlusswinkel [°] 90 °
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP-Dossier Produktname VZH028-044 / VLZ028-044
Segmentnutzung Kühlung LT
Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VLZ028
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Verpackungstyp von Industrieverpackungen **Industriepack: 12 unverpackte Verdichter auf Palette (Bestellung in VE je 12)
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 46 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.71 Ohms
Zeichnungsnummer 0VG8213b
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4 Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.1 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality