Hubkolben-Verdichter, VTZ121AGNR1B

120B0052

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 34 Kilogram
Gewicht netto 32 Kilogram
Volume 62.678 Liter
EAN 5702428666060

 

Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description VTZ121-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number VTZ121AGNR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor VTZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentnutzung Kühlung MT
Typ VTZ121
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality