Produktdetails

Bruttogewicht 0.046 Kilogram
Gewicht netto 0.046 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428395403

 

Anschlussgröße [in] 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 6 mm
Brand-Technik Reciprocating accessories
Description Betriebskondensator 10µF, 430V, UL
Family Electrical component
In scope of WEEE and contain batteries No
Leistung von Kondensator A 10 µF
Produktgruppe Reciprocating accessories
Produktname Compressor
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannung von Kondensator A [V] 430 V
Typ Run Capacitor
UL evaluated Yes
Verpackungsmenge 1
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality