Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW09E

114X7204

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdetails

Bruttogewicht 96 Kilogram
Gewicht netto 77 Kilogram
Volume 636.174 Liter
EAN 5702428560962

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/2 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung W09
Breite [mm] 1105 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ038T4
Contain batteries No
Description OP-MSXM080MLW09E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 825 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 500 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
HMBP Kühlleistung [kW] (R513A) 5.63 kW
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Länge [mm] 464 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 190 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 104 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A) 8.54 kW
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MSXM080MLW09E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] 44 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] 64 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 75 dBA
SCIP-Dossier Nr. 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA W09
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 380 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 415 V
Spannungscode E
Technologie Scrollverdichter
Typ Optyma™ Slim Pack W09
Typ von Lüfterhaube/-grill B3
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Verflüssiger-Typ G7
Verflüssigerspule Innenvolumen 1.62 mm³

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality