SHAX44e/665-4 L

114Z16255

Kältemittel: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Produktdetails

Bruttogewicht 394.1 Kilogram
Gewicht netto 331.1 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Anzahl der Lüfter 4
4
Breite [mm] 1243 mm
Description SHAX44e/665-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHA L
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 1306 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16255
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 19700 m³/h
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] 24200 m³/h
Länge [mm] 1043 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 550 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 800 W
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHAX44e/665-4 L
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktname Bare unit
Safety valve for receiver No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ SHAX44
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality