SHGZX7/1620-4 L R448A/449A

114Z14567

Kältemittel: R448A; R449A, null: 14567

Produktdetails

Bruttogewicht 573.9 Kilogram
Gewicht netto 502.9 Kilogram
Volume 3493.81 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Anzahl der Lüfter 4
Breite [mm] 1251 mm
Contain batteries No
Description SHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Dual HP/LP pressure switch Yes
Family SHGZ L
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 1606 mm
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R448A
R449A
Legacy BOCK ID 14567
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Länge [mm] 1225 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 550 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 800 W
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 525
Model number SHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Motorschutz MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil service valve No
Oil sump heater Yes
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktname Bare unit
Safety valve for receiver No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ SHGZX7
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality