Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM009DYW05G
114X7108
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 74 Kg |
Gewicht netto | 74 Kg |
Volume | 324.45 Liter |
EAN | 5702428561914 |
Bruttogewicht | 74 Kg |
Gewicht netto | 74 Kg |
Volume | 324.45 Liter |
EAN | 5702428561914 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W05 |
Breite [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DLY90RAb |
Description | OP-MSBM009DYW05G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 530 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 364 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 4.8 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM009DYW05G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 32 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 52 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W05 |
Breite [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DLY90RAb |
Description | OP-MSBM009DYW05G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 530 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 364 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 4.8 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM009DYW05G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 32 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 52 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |