Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Kältemittel: R744, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50, Notwendiges Zubehör: Der Modul-Regler (118U5498) ist nicht im Lieferumfang der Einheit enthalten und muss separat bestellt werden. Eventuell benötigtes zusätzliches Öl (LCA006A008) ist gemäß ermitteltem Bedarf anhand unserer Berechnungshilfe für die jeweilige Anwendung separat zu bestellen.; Hinweis: Die Einheit erfordert die Verwendung des AK-CC55-Single Coil Kühlstellenreglers und des AKVP-Expansionsventils.

Produktdetails

Bruttogewicht 360 Kilogram
Gewicht netto 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/2 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen HBP
LBP
MBP
Anzahl der Lüfter 2
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung P04
Breite [mm] 764 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Contain batteries No
Description OP-UPAC015COP04E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Gesamthöhe [mm] 1692 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 572 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie II
Kältemittel R744
Leistungsregler Umrichter
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 15120 m³/h
Länge [mm] 1350 mm
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 386 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 3.65 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Lüfterdurchmesser [mm] 570 mm
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Nenndruck Hochdruck [bar] 140 bar
Nenndruck Niederdruck [bar] 80 bar
Notwendiges Zubehör Der Modul-Regler (118U5498) ist nicht im Lieferumfang der Einheit enthalten und muss separat bestellt werden. Eventuell benötigtes zusätzliches Öl (LCA006A008) ist gemäß ermitteltem Bedarf anhand unserer Berechnungshilfe für die jeweilige Anwendung separat zu bestellen.
Hinweis: Die Einheit erfordert die Verwendung des AK-CC55-Single Coil Kühlstellenreglers und des AKVP-Expansionsventils.
Number of receivers 2
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oil separator volume [L] 0.87 L
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
RLA 16.5 A
Sammler-Zulassung CE
EAC
Sammlervolumen [l] 7.6 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 42 dBA
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] 62 dBA
Segmentnutzung Kühlung LT
Kühlung MT
Spannung 50 Hz [V] 400 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 415 V
Spannungscode E
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
UK RoHS compliance Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Zulassung CE
UKCA
Öltyp Diamond freeze MA68

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality