Optyma™, OP-LGQN108NTA02E

114X5769

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdetails

Bruttogewicht 134.5 Kilogram
Gewicht netto 133.589 Kilogram
Volume 1781.322 Liter
EAN 5702428562829

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/2 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 2
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung A02
Breite [mm] 1500 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ108-4B
Description OP-LGQN108NTA02E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 694 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 350 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R452A
LRA 45 A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3450 m³/h
Länge [mm] 870 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 75 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 159 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.35 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
MCC 12.96 A
Model number OP-LGQN108NTA02E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 440 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 7.3 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 78 dBA
SCIP-Dossier Nr. 2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA A02 N8 V
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 360 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 440 V
Spannungscode E
Typ Optyma™ A02
Typ von Lüfterhaube/-grill Haube
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 360 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Verflüssiger-Typ N8
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality