Optyma™, OP-LCQN096NTA02E
114X5764
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 123 Kilogram |
Gewicht netto | 122.612 Kilogram |
Volume | 1102.6 Liter |
EAN | 5702428562850 |
Bruttogewicht | 123 Kilogram |
Gewicht netto | 122.612 Kilogram |
Volume | 1102.6 Liter |
EAN | 5702428562850 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 1200 mm |
Compressor model | NTZ096-4B |
Description | OP-LCQN096NTA02E |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 837 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
LRA | 32 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Länge [mm] | 800 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 65 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.97 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 11.32 A |
Model number | OP-LCQN096NTA02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 7.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Zulassung |
CE EAC |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 1200 mm |
Compressor model | NTZ096-4B |
Description | OP-LCQN096NTA02E |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 837 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
LRA | 32 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Länge [mm] | 800 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 65 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.97 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 11.32 A |
Model number | OP-LCQN096NTA02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 7.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Zulassung |
CE EAC |