Optyma™, OP-MCRN054MTA02G
114X5731
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 92 Kilogram |
Gewicht netto | 86.019 Kilogram |
Volume | 870.527 Liter |
EAN | 5702428563086 |
Bruttogewicht | 92 Kilogram |
Gewicht netto | 86.019 Kilogram |
Volume | 870.527 Liter |
EAN | 5702428563086 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ032-5 |
Description | OP-MCRN054MTA02G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 705 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
LRA | 70 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
Länge [mm] | 900 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 155 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.65 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN054MTA02G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 5.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
SCIP-Dossier Nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 D7 |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Zulassung |
CE EAC |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ032-5 |
Description | OP-MCRN054MTA02G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 705 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
LRA | 70 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
Länge [mm] | 900 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 155 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.65 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN054MTA02G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 5.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
SCIP-Dossier Nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 D7 |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Zulassung |
CE EAC |