Optyma™, OP-MCRN030MTA02E
114X5721
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 62.231 Kilogram |
Gewicht netto | 59 Kilogram |
Volume | 382.122 Liter |
EAN | 5702428563154 |
Bruttogewicht | 62.231 Kilogram |
Gewicht netto | 59 Kilogram |
Volume | 382.122 Liter |
EAN | 5702428563154 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 630 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ018-4 |
Description | OP-MCRN030MTA02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 545 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 350 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
LRA | 20 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
Länge [mm] | 650 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 75 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 13 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.35 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 5.43 A |
Model number | OP-MCRN030MTA02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
SCIP-Dossier Nr. | c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7 |
SCIP-Dossier Produktname | Optyma A02 A7 |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Zulassung |
CE EAC |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | A02 |
Breite [mm] | 630 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ018-4 |
Description | OP-MCRN030MTA02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 545 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 350 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
LRA | 20 A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
Länge [mm] | 650 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 75 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 13 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.35 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
MCC | 5.43 A |
Model number | OP-MCRN030MTA02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
SCIP-Dossier Nr. | c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7 |
SCIP-Dossier Produktname | Optyma A02 A7 |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ A02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Zulassung |
CE EAC |