Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdetails

Bruttogewicht 150.5 Kilogram
Gewicht netto 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 5/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung P01
Breite [mm] 1406 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ044TGA
Description OP-MPPM044VVLP01E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Frequenz [Hz] 50 Hz
Frequenz für Drehzahlregelung zugelassen 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 965 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Leistungsregler Umrichter
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Länge [mm] 481 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 220 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 130 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 9.25 kW
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM044VVLP01E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 440 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 10.5 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 43 dBA
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] 63 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 74 dBA
SCIP-Dossier Nr. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA P01 G7
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 360 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 440 V
Spannungscode E
Technologie Scrollverdichter
Typ Optyma™ Plus INVERTER P01
Typ von Lüfterhaube/-grill H3
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 360 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Verflüssiger-Typ G7
Verflüssigerspule Innenvolumen 1.62 mm³

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality