Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 102 Kilogram
Gewicht netto 80 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Breite [mm] 1090 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Contain batteries No
Description OP-LPQM068NTP00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 813 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kältemittel R404A
R452A
R507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Kühlleistung [kW] (R452A) 1.7 kW
LRA 53 A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Länge [mm] 480 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPQM068NTP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 240 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 12.1 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] 40 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] 60 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 71 dBA
SCIP-Dossier Nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA P00 A7 D7
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 220 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Plus P00
Typ von Lüfterhaube/-grill H2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ D7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.58 L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality