Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R455A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 109 Kilogram
Gewicht netto 72 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702424289287

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Breite [mm] 1090 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ048-5
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM048NTP00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 813 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Kältemittel R404A
R452A
R454C
R455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kühlleistung [kW] (R452A) 1.13 kW
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 37 A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Länge [mm] 480 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPVM048NTP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 dBA
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 255 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 7.9 A
Sammler-Zulassung CE
EAC
Sammlervolumen [l] 3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] 39 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] 59 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 70 dBA
SCIP-Dossier Nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA P00 A7 D7
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 187 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 255 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ Plus P00 (A2L)
Typ von Lüfterhaube/-grill H2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ D7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.58 L
Volume (L) 0.04 L
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality