Optyma™, OP-LCHC026
114X1673
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 40 Kilogram |
Gewicht netto | 38.6 Kilogram |
Volume | 149.175 Liter |
EAN | 5702428565349 |
Bruttogewicht | 40 Kilogram |
Gewicht netto | 38.6 Kilogram |
Volume | 149.175 Liter |
EAN | 5702428565349 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A01 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | GS26CLX |
Description | OP-LCHC026GSA01G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1010 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 86 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 80 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 23 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.75 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.55 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Model number | OP-LCHC026 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | UL |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_6 |
Zulassung |
CE EAC |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A01 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | GS26CLX |
Description | OP-LCHC026GSA01G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1010 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 86 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 80 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 23 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.75 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.55 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Model number | OP-LCHC026 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | UL |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_6 |
Zulassung |
CE EAC |