Optyma™, OP-LCHC007

114X1329

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 19.894 Kilogram
Gewicht netto 19.5 Kilogram
Volume 58.065 Liter
EAN 5702428565615

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A01
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL7CLX
Description OP-LCHC007NLA01G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 230 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R452A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 620 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 36 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 34 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 10 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] 9 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.25 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] 0.22 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Model number OP-LCHC007
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 240 V
Phase 1
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sammler-Zulassung UL
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/16 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ A01
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_3
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality