Optyma™, OP-LCHC008

114X1302

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 21 Kilogram
Gewicht netto 18 Kilogram
Volume 56.784 Liter
EAN 5702428565646

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A04
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Description OP-LCHC008NLA04G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 230 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R452A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 518 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 36 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 10 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.25 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 230 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Model number OP-LCHC008
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 253 V
Phase 1
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RLA 2.5 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.1 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/16 in
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 207 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ A04
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_3
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality