Optyma™, OP-LCHC008
114X1301
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 20.25 Kilogram |
Gewicht netto | 18 Kilogram |
Volume | 54.6 Liter |
EAN | 5702428565653 |
Bruttogewicht | 20.25 Kilogram |
Gewicht netto | 18 Kilogram |
Volume | 54.6 Liter |
EAN | 5702428565653 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A01 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-LCHC008NLA01G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 230 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 10 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.25 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 230 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Model number | OP-LCHC008 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 2.5 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 1.1 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/16 in |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A01 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_3 |
Zulassung |
CE EAC |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A01 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-LCHC008NLA01G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 230 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 10 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.25 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 230 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Model number | OP-LCHC008 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 2.5 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 1.1 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/16 in |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A01 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_3 |
Zulassung |
CE EAC |