Optyma™, OP-MCHC010SCA04G

114X0405

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 24 Kilogram
Gewicht netto 23 Kilogram
Volume 70.122 Liter
EAN 5702428565936

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A04
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC10MLX
Description OP-MCHC010SCA04G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 254 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R452A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 13 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 17 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 254 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Model number OP-MCHC010SCA04G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RLA 3.9 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.1 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/16 in
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 207 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ A04
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_4/5
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality