Optyma™, OP-MCGC010

114X0232

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 16.636 Kilogram
Gewicht netto 16.5 Kilogram
Volume 51.844 Liter
EAN 5702428566117

 

Alternative 114X0204
Anwendungen HBP
LBP
MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A00
Breite [mm] 304 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model FR10GX
Description OP-MCGC010FRA00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 226 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 200 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 420 m³/h
Länge [mm] 446 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 27 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 24 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 5 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] 5 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.19 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] 0.17 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Model number OP-MCGC010
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 240 V
Phase 1
Product Name Description Bare unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 56 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Mittlerer Saugdruck
Universell
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Spannungscode G
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ A00
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_2
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality