SHGX34e/315-4 SP&P

114V16136

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16136

Produktdetails

Bruttogewicht 270.1 Kilogram
Gewicht netto 242.1 Kilogram
Volume 1747.36 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Anzahl der Lüfter 1
Breite [mm] 1570 mm
Description SHGX34e/315-4 SP&P
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family Plusbox
Fan type Standard
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 968 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16136
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Länge [mm] 679 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 600 W
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/315-4 SP&P
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Phase 3
Pressure switch Yes
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktname Package Unit
Safety valve for receiver No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Speed controller Yes
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ SHGX34 P&P
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality