Optyma™, SC18/18GXT2
114G7382
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 51.713 Kilogram |
Gewicht netto | 48.1 Kilogram |
Volume | 149.175 Liter |
EAN | 5702428569682 |
Bruttogewicht | 51.713 Kilogram |
Gewicht netto | 48.1 Kilogram |
Volume | 149.175 Liter |
EAN | 5702428569682 |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18/18G |
Description | SC18/18GXT2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 350 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Länge [mm] | 610 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 23 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 62 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 14 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.48 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.42 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 300 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Model number | SC18/18GXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.7 L |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 230 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 230 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_7 |
Zulassung |
CE EAC |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18/18G |
Description | SC18/18GXT2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 350 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Länge [mm] | 610 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 23 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 62 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 14 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.48 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.42 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 300 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Model number | SC18/18GXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.7 L |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 230 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 230 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_7 |
Zulassung |
CE EAC |