Optyma™, TL4GXT2
114G1940
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
Bruttogewicht | 14.549 Kilogram |
Gewicht netto | 14.549 Kilogram |
Volume | 52.881 Liter |
EAN | 5702428569927 |
Bruttogewicht | 14.549 Kilogram |
Gewicht netto | 14.549 Kilogram |
Volume | 52.881 Liter |
EAN | 5702428569927 |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 290 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R134a |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Model number | TL4GXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 120 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck Universell |
Spannungscode | B |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 100 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |
Zulassung | UL |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 290 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R134a |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Model number | TL4GXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 120 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck Universell |
Spannungscode | B |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 100 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |
Zulassung | UL |