Optyma™, TLS5FXN2
114G1602
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 14.016 Kilogram |
Gewicht netto | 13.6 Kilogram |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428570022 |
Bruttogewicht | 14.016 Kilogram |
Gewicht netto | 13.6 Kilogram |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428570022 |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N2 |
Breite [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TLS5F |
Description | TLS5FXN2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R134a |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 27 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 24 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.19 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.17 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Model number | TLS5FXN2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N2 |
Breite [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TLS5F |
Description | TLS5FXN2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R134a |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 27 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 24 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.19 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.17 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Model number | TLS5FXN2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |