Optyma™, SC12/12CLXT2
114F5062
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
Bruttogewicht | 55.2 Kilogram |
Gewicht netto | 55.2 Kilogram |
Volume | 166.212 Liter |
EAN | 5702428566346 |
Bruttogewicht | 55.2 Kilogram |
Gewicht netto | 55.2 Kilogram |
Volume | 166.212 Liter |
EAN | 5702428566346 |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 655 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12CLX |
Description | SC12/12CLXT2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 295 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Tandem |
Kältemittel |
R404A R507A |
Länge [mm] | 523 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 53 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.35 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Model number | SC12/12CLXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannungscode | N |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 208 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
Verflüssiger-Typ | BG_5_2 |
Zulassung | UL |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | T2 |
Breite [mm] | 655 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12CLX |
Description | SC12/12CLXT2 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 60 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 295 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Tandem |
Kältemittel |
R404A R507A |
Länge [mm] | 523 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 53 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.35 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Model number | SC12/12CLXT2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannungscode | N |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 208 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
Verflüssiger-Typ | BG_5_2 |
Zulassung | UL |