Optyma™, SC10CNXN0
114F3500
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 20.85 Kilogram |
Gewicht netto | 20.85 Kilogram |
Volume | 72.973 Liter |
EAN | 5702428566391 |
Bruttogewicht | 20.85 Kilogram |
Gewicht netto | 20.85 Kilogram |
Volume | 72.973 Liter |
EAN | 5702428566391 |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N0 |
Breite [mm] | 314 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC10CNX |
Description | SC10CNXN0 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 256 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R290 |
Länge [mm] | 487 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 34 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.25 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.22 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Model number | SC10CNXN0 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck Universell |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_3 |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N0 |
Breite [mm] | 314 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC10CNX |
Description | SC10CNXN0 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 256 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R290 |
Länge [mm] | 487 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 36 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 34 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.25 A |
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.22 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Model number | SC10CNXN0 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck Universell |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_3 |