Optyma™, TL5CNXN0
114F1504
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 13.042 Kilogram |
Gewicht netto | 13.042 Kilogram |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Bruttogewicht | 13.042 Kilogram |
Gewicht netto | 13.042 Kilogram |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
Anwendungen |
LBP MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N0 |
Breite [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R290 |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 27 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.19 A |
Lüfterdurchmesser [mm] | 170 mm |
Model number | TL5CNXN0 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 1.1 A |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Verflüssigungssätze Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
Anwendungen |
LBP MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | N0 |
Breite [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R290 |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Länge [mm] | 410 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 27 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.19 A |
Lüfterdurchmesser [mm] | 170 mm |
Model number | TL5CNXN0 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 1.1 A |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Segmentnutzung |
Niedriger Saugdruck Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Verflüssigungssätze Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_1 |