Optyma™, OP-MCNC003NBA11G
114F1201
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 19.55 Kilogram |
Gewicht netto | 17 Kilogram |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428566827 |
Bruttogewicht | 19.55 Kilogram |
Gewicht netto | 17 Kilogram |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428566827 |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A11 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NBC30RA |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R290 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 10 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.12 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 200 mm |
Model number | OP-MCNC003NBA11G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | CE |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_2 |
Zulassung |
CE EAC |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | A11 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NBC30RA |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R290 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 10 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.12 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 200 mm |
Model number | OP-MCNC003NBA11G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Sammler-Zulassung | CE |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 207 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | BG_2 |
Zulassung |
CE EAC |