Optyma™, OP-LCNC004NUA11G

114F0201

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 19.55 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 55.12 Liter
EAN 5702428567046

 

Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A11
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA11G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 200 mm
Kältemittel R290
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 10 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.12 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 200 mm
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA11G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sammler-Zulassung CE
SCIP-Dossier Nr. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 207 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ A11
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_2
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality