Optyma™, OP-NL08CLXT2

114E2640

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 19.5 Kilogram
Gewicht netto 19 Kilogram
Volume 58.24 Liter
EAN 5702428570275

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T2
Breite [mm] 318 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXT2
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 256 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 230 mm
Kältemittel R404A
R507A
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 518 m³/h
Länge [mm] 444 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 15 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 10 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.19 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 230 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Model number OP-NL08CLXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RLA 2.5 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 1.1 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/16 in
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 207 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ T2
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality