Optyma™, SC15/15MFXT2

114E2627

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 48.5 Kilogram
Gewicht netto 42 Kilogram
Volume 152.49 Liter
EAN 5702428570367

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 5/16 in
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T2
Breite [mm] 445 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15/15G
Contain batteries No
Description SC15/15MFXT2
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 347 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 300 mm
Kältemittel R134a
R513A
Leistungsregler Feste Drehzahl
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 900 m³/h
Länge [mm] 613 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 23 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 14 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.48 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 300 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Model number SC15/15MFXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 230 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RLA 6.2 A
Sammler-Zulassung CE
EAC
Sammlervolumen [l] 1.7 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1/2 in
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 230 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 230 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ T2
Typ von Lüfterhaube/-grill Haube
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_7
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality