Optyma™, OP-NL08MFXT2

114E2618

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 20.25 Kilogram
Gewicht netto 18 Kilogram
Volume 50.7 Liter
EAN 5702428570428

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/4 in
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T2
Breite [mm] 315 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4 MF
Contain batteries No
Description OP-NL08MFXT2
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 225 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 200 mm
Kältemittel R134a
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Länge [mm] 432 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 7 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 5 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.19 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 200 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Model number OP-NL08MFXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 2.3 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 0.8 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/16 in
SCIP-Dossier Nr. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 207 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ T2
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality