Optyma™, SC15GXT0

114E2352

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 23.61 Kilogram
Gewicht netto 23.61 Kilogram
Volume 71.633 Liter
EAN 5702428570916

 

Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T0
Compressor model SC15G
Contain batteries No
Description SC15GXT0
Drehzahl Plattform Fixed-speed
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Kältemittel R134a
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 55 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 53 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.39 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] 0.35 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Model number SC15GXT0
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 240 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannungscode G
Typ Optyma™ T0
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_4/5

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality