Optyma™, SC12GXT0

114E2351

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Universell; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 22.305 Kilogram
Gewicht netto 22.305 Kilogram
Volume 71.021 Liter
EAN 5702428570923

 

Anwendungen HBP
LBP
MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung T0
Compressor model SC12G
Contain batteries No
Description SC12GXT0
Drehzahl Plattform Fixed-speed
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Kältemittel R134a
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 36 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 34 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.25 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] 0.22 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Model number SC12GXT0
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 240 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Mittlerer Saugdruck
Universell
Spannungscode G
Typ Optyma™ T0
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality