SHGX34e/215-4 L

114D16106

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16106

Produktdetails

Bruttogewicht 209.5 Kilogram
Gewicht netto 178 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Anzahl der Lüfter 1
Breite [mm] 1086 mm
Description SHGX34e/215-4 L
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHG L
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 746 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16106
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 5900 m³/h
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Länge [mm] 750 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 550 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 800 W
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/215-4 L
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktname Bare unit
Safety valve for receiver No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Typ SHGX34
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality