Anti-vibration pads |
Yes |
Anzahl der Lüfter |
2 |
Breite [mm] |
1224 mm |
Description |
SHAX44e/565-4 L |
Discharge connection size [mm] |
22 mm |
Druckanschlussgröße [in] |
7/8 in |
Family |
SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Frequenz [Hz] |
50 Hz |
Gesamthöhe [mm] |
796 mm |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 44 |
Kommentare zum Druckanschluss |
Standard |
Kommentare zum Druckanschluss |
Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss |
Standard |
Kommentare zum Druckanschluss |
Soldering |
Kältemittel |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Legacy BOCK ID |
16254 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] |
10400 m³/h |
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] |
12600 m³/h |
Länge [mm] |
1043 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] |
550 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] |
800 W |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHAX44e/565-4 L |
Motorschutz |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Phase |
3 |
Pressure switch |
No |
Product Name Description |
Bare unit |
Produktgruppe |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Safety valve for receiver |
No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 3/8 in |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
35 mm |
Technologie |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Typ |
SHAX44 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zylinder |
4 |
Öltyp |
BOCKlub E55 |