Zubehör, Selbstlimitierende Heizbänder

109026

Anschluss-Set für PT-Heizbänder

Produktdetails

Bruttogewicht 0.05 Kilogram
Gewicht netto 0.05 Kilogram
Volume 0.8 Liter
EAN 5703466135778

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Breite Paket [mm] 20 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Anschluss-Set für PT-Heizbänder
Eingesetzt für Produkt DEVIpipeguard™ Industry
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [Jahr] 5
Höhe Paket [mm] 160 mm
Produktbeschreibung Anschluss-Set für PT-Heizbänder
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 250 mm
Typ Connection kits self-limiting cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality