ADF P100v2B-120/480 -T -E -20

099H0434

P100-120/480_T-E-----20"
Der aktive Filter ADF P100 ist ein wandmontierter Oberschwingungsfilter, der in Schutzarten IP20 und IP21 erhältlich ist. Die HMI is
t als Standardausstattung erhältlich. Kompatibel mit VLT®-, VACON®- und iC7-Frequenzumrichtern von Danfoss.

Produktdetails

Bruttogewicht 110 Kilogram
Gewicht netto 105 Kilogram
Volume 193.499 Liter
EAN 5715253137056

 

Options Power options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality