Neigungspositionssensor, DST X730, 85 °

098G3502

Spannungsversorgung [V] DC: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: MOS085000HC10 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.307 Kilogram
Gewicht netto 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702428647120

 

Achsentyp Dual
Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 5 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Messbereich 1 [°] 85 °
Produktgruppe Sensors
Produktname Neigungspositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP-Dossier Produktname GIT
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 36 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 10 V
Spezifik. Schlüssel MOS085000HC10 0033X00
Typ DST X730
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality