Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm

098G2002

Spannungsversorgung [V] DC: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SN1S1800HC1 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.728 Kilogram
Gewicht netto 0.53 Kilogram
Volume 4.451 Liter
EAN 5702428646963

 

Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 5 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messbereich 1800 mm
Produktgruppe Sensors
Produktname Kabelpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-Dossier Produktname GSH
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 36 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 10 V
Spezifik. Schlüssel SN1S1800HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality