Drehpositionssensor, DST X520, 180 °

098G1513

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Elektr. Anschluss Standard: 282108-1, Drehrichtung: CCW + CW, Spezifik. Schlüssel: AS180000HC24000 0033A00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.081 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162026519

 

Austritt Sign. SAE J1939
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drehrichtung CCW + CW
Elektr. Anschluss Standard 282108-1
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss AMP Superseal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Drehpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier Produktname GRN
Spezifik. Schlüssel AS180000HC24000 0033A00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST X520
Verpackungseinheit Multi-Pack
Winkel/Kanal1 [°] 180 °
Zubehör A
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality