Drehpositionssensor, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V

098G1502

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Elektr. Anschluss Standard: 282108-1, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: AS180000HC11000 0033A00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.08 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428646864

 

Austritt Sign. 0.5 - 4.5 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drehrichtung CW
Elektr. Anschluss Standard 282108-1
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss AMP Superseal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Drehpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier Produktname GRN
Spezifik. Schlüssel AS180000HC11000 0033A00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST X520
Verpackungseinheit Multi-Pack
Winkel/Kanal1 [°] 180 °
Zubehör A
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality