Drehpositionssensor, DST X510, 180 °

098G1002

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Elektr. Anschluss Standard: DT04-6P, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: DS180000HC11A00 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.084 Kilogram
Gewicht netto 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428647182

 

Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drehrichtung CW
Elektr. Anschluss Standard DT04-6P
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Drehpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-Dossier Produktname GRA
Spezifik. Schlüssel DS180000HC11A00 0033X00
Stellantrieb A
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST X510
Verpackungseinheit Multi-Pack
Winkel/Kanal1 [°] 180 °
Zubehör NEIN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality