BOCK, HGX44e/320-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C6164

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16262

Produktdetails

Bruttogewicht 215.3 Kilogram
Gewicht netto 198.4 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162948156

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Family CO2 compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16262
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 30 bar
Model number HGX44e/320-4 S CO2
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX44e
Typenbezeichnung HGX44e/320-4 S CO2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality